Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente
K0153

Empuñaduras en estrella de plástico detectables por metal con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los elementos de mando detectables por metal están hechos de granulado sintético conforme con las normas de la FDA y la UE10/2011.
Gracias a los aditivos especiales que contiene el granulado sintético, los detectores de metales (tecnología de inducción) pueden detectar partículas de plástico tan pequeñas como 0,027 cm³ (3x3x3 mm). De esta forma, en las zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar fragmentos de plástico de los elementos de mando detectables por metal y se puede reducir notablemente el riesgo de pérdidas de producción o de reclamaciones.
Material:Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable por metales, conforme con las normas de la UE10/2011 y la FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Versión:Termoplástico gris antracita RAL 7021.
Piezas de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación:Debido al aditivo detectable por metal puede haber diferencias parciales de color en las superficies de plástico.Aplicación:- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
Rango de temperatura:De -20°C a +100°C.Ventajas:Detectable por metal.
Volumen de detección ≥ 0,027 cm³.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Indicación sobre el dibujo:
Forma K: casquillo roscado
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0153 Empuñaduras en estrella de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente 197 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente

Empuñaduras en estrella de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente, forma K, con casquillo roscado

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente, forma K, con casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2HH2H3TCADAcc.PrecioPedir
K0153.14306KM63213,521119,512 A petición
K0153.14308KM84013,525131012 A petición
K0153.14310KM10501932171217 A petición

Empuñaduras en estrella de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente, forma L con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella de plástico detectables por metal con casquillo de acero saliente, forma L con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2HH2H3LCADAcc.PrecioPedir
K0153.14506X20LM63213,521119,520 A petición
K0153.14508X20LM84013,525131020 A petición
K0153.14508X30LM84013,525131030 A petición
K0153.14510X30LM10501950321230 A petición
K0153.14510X40LM10501950321240 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33