Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable
K0150

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4308.
Tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Pasador transversal de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Pulido o tratado con chorro.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
Forma B: Perforación continua
Forma C: Agujero ciego
Forma D: Rosca taladrada
Forma E: Agujero ciego roscado
Forma L: Con rosca exterior
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0150 Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable 180 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable, forma B, perforación continua

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable, forma B, perforación continua

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2HH3CADAcc.PrecioPedir
K0150.232062Bpulido632122110 A petición
K0150.240082Bpulido840142613 A petición
K0150.250102Bpulido1050183417 A petición
K0150.263122Bpulido1263204221 A petición
K0150.232063Btratado con chorro632122110 A petición
K0150.240083Btratado con chorro840142613 A petición
K0150.250103Btratado con chorro1050183417 A petición
K0150.263123Btratado con chorro1263204221 A petición

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable, forma C, agujero ciego

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable, forma C, agujero ciego

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2HH3TT1CADAcc.PrecioPedir
K0150.332062Cpulido6321221101215 A petición
K0150.340082Cpulido8401426131518 A petición
K0150.350102Cpulido10501834171821 A petición
K0150.363122Cpulido12632042212225 A petición
K0150.332063Ctratado con chorro6321221101215 A petición
K0150.340083Ctratado con chorro8401426131518 A petición
K0150.350103Ctratado con chorro10501834171821 A petición
K0150.363123Ctratado con chorro12632042212225 A petición

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable, forma D, rosca taladrada

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable, forma D, rosca taladrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
D

D1D2D6HH3TCADAcc.PrecioPedir
K0150.432062DpulidoM632126,4211011 A petición
K0150.440082DpulidoM840148,4261314 A petición
K0150.450102DpulidoM10501810,5341718 A petición
K0150.463122DpulidoM12632013422122 A petición
K0150.432063Dtratado con chorroM632126,4211011 A petición
K0150.440083Dtratado con chorroM840148,4261314 A petición
K0150.450103Dtratado con chorroM10501810,5341718 A petición
K0150.463123Dtratado con chorroM12632013422122 A petición

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable, forma E, agujero ciego roscado

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable, forma E, agujero ciego roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
D

D1D2HH3TT1CADAcc.PrecioPedir
K0150.532062EpulidoM6321221101215 A petición
K0150.540082EpulidoM8401426131518 A petición
K0150.550102EpulidoM10501834171821 A petición
K0150.563122EpulidoM12632042212225 A petición
K0150.532063Etratado con chorroM6321221101215 A petición
K0150.540083Etratado con chorroM8401426131518 A petición
K0150.550103Etratado con chorroM10501834171821 A petición
K0150.563123Etratado con chorroM12632042212225 A petición

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1

D2HH3LCADAcc.PrecioPedir
K0150.632063X15Ltratado con chorroM63212211015 A petición
K0150.632063X20Ltratado con chorroM63212211020 A petición
K0150.632063X25Ltratado con chorroM63212211025 A petición
K0150.632063X30Ltratado con chorroM63212211030 A petición
K0150.640083X20Ltratado con chorroM84014261320 A petición
K0150.640083X25Ltratado con chorroM84014261325 A petición
K0150.640083X30Ltratado con chorroM84014261330 A petición
K0150.640083X40Ltratado con chorroM84014261340 A petición
K0150.650103X25Ltratado con chorroM105018341725 A petición
K0150.650103X30Ltratado con chorroM105018341730 A petición
K0150.650103X40Ltratado con chorroM105018341740 A petición
K0150.650103X50Ltratado con chorroM105018341750 A petición
K0150.663123X30Ltratado con chorroM126320422130 A petición
K0150.663123X40Ltratado con chorroM126320422140 A petición
K0150.663123X50Ltratado con chorroM126320422150 A petición
K0150.663123X60Ltratado con chorroM126320422160 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33