HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable, forma B, perforación continua
K0150_B

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4308.Versión:Pulido o tratado con chorro.A petición:Empuñaduras en estrella de acero inoxidable con rosca exterior.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0150_B Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable, forma B, perforación continua 170 kB

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable, forma B, perforación continua

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersiónD1D2D4H2H3CADAcc.PrecioPedir
K0150.232062BPulido3212--10 A petición
K0150.240082BPulido4014--13 A petición
K0150.250102BPulido5018--17 A petición
K0150.263122BPulido6320--21 A petición
K0150.232063BTratado con chorro3212--10 A petición
K0150.240083BTratado con chorro4014--13 A petición
K0150.250103BTratado con chorro5018--17 A petición
K0150.263123BTratado con chorro6320--21 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33