Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior
K0150_L

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4308.
Tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Pasador transversal de acero inoxidable 1.4310.

Versión:Empuñadura en estrella tratada con chorro.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0150_L Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior 167 kB

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1

D2HH3LCADAcc.PrecioPedir
K0150.632063X15Ltratado con chorroM63212211015 A petición
K0150.632063X20Ltratado con chorroM63212211020 A petición
K0150.632063X25Ltratado con chorroM63212211025 A petición
K0150.632063X30Ltratado con chorroM63212211030 A petición
K0150.640083X20Ltratado con chorroM84014261320 A petición
K0150.640083X25Ltratado con chorroM84014261325 A petición
K0150.640083X30Ltratado con chorroM84014261330 A petición
K0150.640083X40Ltratado con chorroM84014261340 A petición
K0150.650103X25Ltratado con chorroM105018341725 A petición
K0150.650103X30Ltratado con chorroM105018341730 A petición
K0150.650103X40Ltratado con chorroM105018341740 A petición
K0150.650103X50Ltratado con chorroM105018341750 A petición
K0150.663123X30Ltratado con chorroM126320422130 A petición
K0150.663123X40Ltratado con chorroM126320422140 A petición
K0150.663123X50Ltratado con chorroM126320422150 A petición
K0150.663123X60Ltratado con chorroM126320422160 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33