Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio
K0149

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Aluminio.
Tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Pasador transversal de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Rectificado por vibración o rectificado y pulido.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
A petición:Empuñaduras en estrella como pieza bruta (no rectificado por vibración).Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Pieza bruta
Forma B: Perforación continua
Forma C: Agujero ciego
Forma D: Rosca taladrada
Forma E: Agujero ciego roscado
Forma L: Con rosca exterior
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0149 Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio 178 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma A, pieza bruta

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma A, pieza bruta

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaSuperficie
cuerpo
de base
D1D2HH3CADAcc.PrecioPedir
K0149.14008Arectificado por vibración40142613 A petición
K0149.15010Arectificado por vibración50183417 A petición
K0149.16312Arectificado por vibración63204221 A petición
K0149.18016Arectificado por vibración80255225 A petición

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma B, perforación continua

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma B, perforación continua

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2HCADAcc.PrecioPedir
K0149.240082Bpulido8401425 A petición
K0149.250102Bpulido10501832 A petición
K0149.263122Bpulido12632040 A petición
K0149.280162Bpulido16802550 A petición
K0149.24008Brectificado por vibración8401425 A petición
K0149.25010Brectificado por vibración10501832 A petición
K0149.26312Brectificado por vibración12632040 A petición
K0149.28016Brectificado por vibración16802550 A petición

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma C, agujero ciego

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma C, agujero ciego

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2HTT1CADAcc.PrecioPedir
K0149.340082Cpulido84014251518 A petición
K0149.350102Cpulido105018321821 A petición
K0149.363122Cpulido126320402225 A petición
K0149.380162Cpulido168025502832 A petición
K0149.34008Crectificado por vibración84014251518 A petición
K0149.35010Crectificado por vibración105018321821 A petición
K0149.36312Crectificado por vibración126320402225 A petición
K0149.38016Crectificado por vibración168025502832 A petición

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma D, rosca taladrada

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma D, rosca taladrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2D6HTCADAcc.PrecioPedir
K0149.440082DpulidoM840148,42512 A petición
K0149.450102DpulidoM10501810,53216 A petición
K0149.463122DpulidoM126320134020 A petición
K0149.480162DpulidoM168025175030 A petición
K0149.44008Drectificado por vibraciónM840148,42512 A petición
K0149.45010Drectificado por vibraciónM10501810,53216 A petición
K0149.46312Drectificado por vibraciónM126320134020 A petición
K0149.48016Drectificado por vibraciónM168025175030 A petición

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma E, agujero ciego roscado

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma E, agujero ciego roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2HTT1CADAcc.PrecioPedir
K0149.540082EpulidoM84014251518 A petición
K0149.550102EpulidoM105018321821 A petición
K0149.563122EpulidoM126320402225 A petición
K0149.580162EpulidoM168025502832 A petición
K0149.54008Erectificado por vibraciónM84014251518 A petición
K0149.55010Erectificado por vibraciónM105018321821 A petición
K0149.56312Erectificado por vibraciónM126320402225 A petición
K0149.58016Erectificado por vibraciónM168025502832 A petición

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma L, con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma L, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1

D2HLCADAcc.PrecioPedir
K0149.64008X20Lrectificado por vibraciónM840142520 A petición
K0149.64008X25Lrectificado por vibraciónM840142525 A petición
K0149.64008X30Lrectificado por vibraciónM840142530 A petición
K0149.64008X40Lrectificado por vibraciónM840142540 A petición
K0149.65010X25Lrectificado por vibraciónM1050183225 A petición
K0149.65010X30Lrectificado por vibraciónM1050183230 A petición
K0149.65010X40Lrectificado por vibraciónM1050183240 A petición
K0149.65010X50Lrectificado por vibraciónM1050183250 A petición
K0149.66312X30Lrectificado por vibraciónM1263204030 A petición
K0149.66312X40Lrectificado por vibraciónM1263204040 A petición
K0149.66312X50Lrectificado por vibraciónM1263204050 A petición
K0149.66312X60Lrectificado por vibraciónM1263204060 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33