HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma B, perforación continua
K0149_B

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Rectificado por vibración o pulido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0149_B Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma B, perforación continua 126 kB

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma B, perforación continua

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónFormaD1D2D4H2CADAcc.PrecioPedir
K0149.240082PulidoB4014-- A petición
K0149.250102PulidoB5018-- A petición
K0149.263122PulidoB6320-- A petición
K0149.280162PulidoB8025-- A petición
K0149.24008TamboreadoB4014-- A petición
K0149.25010TamboreadoB5018-- A petición
K0149.26312TamboreadoB6320-- A petición
K0149.28016TamboreadoB8025-- A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33