Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma L, con rosca exterior
K0149_L

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Aluminio.
Tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Pasador transversal de acero inoxidable 1.4310.

Versión:Empuñadura en estrella rectificada por vibración.
Tornillo prisionero y pasador transversal con acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0149_L Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma L, con rosca exterior 220 kB

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio, forma L, con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1

D2HLCADAcc.PrecioPedir
K0149.64008X20Lrectificado por vibraciónM840142520 A petición
K0149.64008X25Lrectificado por vibraciónM840142525 A petición
K0149.64008X30Lrectificado por vibraciónM840142530 A petición
K0149.64008X40Lrectificado por vibraciónM840142540 A petición
K0149.65010X25Lrectificado por vibraciónM1050183225 A petición
K0149.65010X30Lrectificado por vibraciónM1050183230 A petición
K0149.65010X40Lrectificado por vibraciónM1050183240 A petición
K0149.65010X50Lrectificado por vibraciónM1050183250 A petición
K0149.66312X30Lrectificado por vibraciónM1263204030 A petición
K0149.66312X40Lrectificado por vibraciónM1263204040 A petición
K0149.66312X50Lrectificado por vibraciónM1263204050 A petición
K0149.66312X60Lrectificado por vibraciónM1263204060 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33