HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
K0154

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico negro, casquillo o perno roscado de acero inoxidable 1.4305.Versión:Casquillo o perno roscado con acabado natural.Indicación:Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color negro no es necesario ningún código de barras.A petición:Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.Indicación sobre el dibujo:
Forma D: casquillo roscado, sin cubierta
Forma K: casquillo roscado, con cubierta
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0154 Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable 207 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior sin cubierta, forma D

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior sin cubierta, forma D

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD1D5D8H3H4T6CADAcc.PrecioPedir
K0154.505D25M51281610 A petición
K0154.506D32M614102010 A petición
K0154.508D40M818132514 A petición
K0154.510D50M1022173214 A petición
K0154.512D63M1226214018 A petición

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior con cubierta, forma K

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior con cubierta, forma K

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
FormaD1D5D8H3H4T6CADAcc.PrecioPedir
K0154.205NegroK25M51281610 A petición
K0154.2055Gris claro RAL 7035K25M51281610 A petición
K0154.2056Rojo tráfico RAL 3020K25M51281610 A petición
K0154.2057Amarillo colza RAL 1021K25M51281610 A petición
K0154.206NegroK32M614102010 A petición
K0154.2065Gris claro RAL 7035K32M614102010 A petición
K0154.2066Rojo tráfico RAL 3020K32M614102010 A petición
K0154.2067Amarillo colza RAL 1021K32M614102010 A petición
K0154.208NegroK40M818132514 A petición
K0154.2085Gris claro RAL 7035K40M818132514 A petición
K0154.2086Rojo tráfico RAL 3020K40M818132514 A petición
K0154.2087Amarillo colza RAL 1021K40M818132514 A petición
K0154.210NegroK50M1022173214 A petición
K0154.2105Gris claro RAL 7035K50M1022173214 A petición
K0154.2106Rojo tráfico RAL 3020K50M1022173214 A petición
K0154.2107Amarillo colza RAL 1021K50M1022173214 A petición
K0154.212NegroK63M1226214018 A petición
K0154.2125Gris claro RAL 7035K63M1226214018 A petición
K0154.2126Rojo tráfico RAL 3020K63M1226214018 A petición
K0154.2127Amarillo colza RAL 1021K63M1226214018 A petición

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma L

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca exterior, forma L

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
FormaD1D6D8H3H4LCADAcc.PrecioPedir
K0154.405X15NegroL25M51281615 A petición
K0154.4055X15Gris claro RAL 7035L25M51281615 A petición
K0154.4056X15Rojo tráfico RAL 3020L25M51281615 A petición
K0154.4057X15Amarillo colza RAL 1021L25M51281615 A petición
K0154.405X20NegroL25M51281620 A petición
K0154.4055X20Gris claro RAL 7035L25M51281620 A petición
K0154.4056X20Rojo tráfico RAL 3020L25M51281620 A petición
K0154.4057X20Amarillo colza RAL 1021L25M51281620 A petición
K0154.406X20NegroL32M614102020 A petición
K0154.4065X20Gris claro RAL 7035L32M614102020 A petición
K0154.4066X20Rojo tráfico RAL 3020L32M614102020 A petición
K0154.4067X20Amarillo colza RAL 1021L32M614102020 A petición
K0154.406X30NegroL32M614102030 A petición
K0154.4065X30Gris claro RAL 7035L32M614102030 A petición
K0154.4066X30Rojo tráfico RAL 3020L32M614102030 A petición
K0154.4067X30Amarillo colza RAL 1021L32M614102030 A petición
K0154.408X15NegroL40M818132515 A petición
K0154.4085X15Gris claro RAL 7035L40M818132515 A petición
K0154.4086X15Rojo tráfico RAL 3020L40M818132515 A petición
K0154.4087X15Amarillo colza RAL 1021L40M818132515 A petición
K0154.408X20NegroL40M818132520 A petición
K0154.4085X20Gris claro RAL 7035L40M818132520 A petición
K0154.4086X20Rojo tráfico RAL 3020L40M818132520 A petición
K0154.4087X20Amarillo colza RAL 1021L40M818132520 A petición
K0154.408X25NegroL40M818132525 A petición
K0154.4085X25Gris claro RAL 7035L40M818132525 A petición
K0154.4086X25Rojo tráfico RAL 3020L40M818132525 A petición
K0154.4087X25Amarillo colza RAL 1021L40M818132525 A petición
K0154.408X30NegroL40M818132530 A petición
K0154.4085X30Gris claro RAL 7035L40M818132530 A petición
K0154.4086X30Rojo tráfico RAL 3020L40M818132530 A petición
K0154.4087X30Amarillo colza RAL 1021L40M818132530 A petición
K0154.408X40NegroL40M818132540 A petición
K0154.4085X40Gris claro RAL 7035L40M818132540 A petición
K0154.4086X40Rojo tráfico RAL 3020L40M818132540 A petición
K0154.4087X40Amarillo colza RAL 1021L40M818132540 A petición
K0154.408X60NegroL40M818132560 A petición
K0154.4085X60Gris claro RAL 7035L40M818132560 A petición
K0154.4086X60Rojo tráfico RAL 3020L40M818132560 A petición
K0154.4087X60Amarillo colza RAL 1021L40M818132560 A petición
K0154.410X25NegroL50M1022173225 A petición
K0154.4105X25Gris claro RAL 7035L50M1022173225 A petición
K0154.4106X25Rojo tráfico RAL 3020L50M1022173225 A petición
K0154.4107X25Amarillo colza RAL 1021L50M1022173225 A petición
K0154.410X30NegroL50M1022173230 A petición
K0154.4105X30Gris claro RAL 7035L50M1022173230 A petición
K0154.4106X30Rojo tráfico RAL 3020L50M1022173230 A petición
K0154.4107X30Amarillo colza RAL 1021L50M1022173230 A petición
K0154.410X40NegroL50M1022173240 A petición
K0154.4105X40Gris claro RAL 7035L50M1022173240 A petición
K0154.4106X40Rojo tráfico RAL 3020L50M1022173240 A petición
K0154.4107X40Amarillo colza RAL 1021L50M1022173240 A petición
K0154.410X50NegroL50M1022173250 A petición
K0154.4105X50Gris claro RAL 7035L50M1022173250 A petición
K0154.4106X50Rojo tráfico RAL 3020L50M1022173250 A petición
K0154.4107X50Amarillo colza RAL 1021L50M1022173250 A petición
K0154.410X60NegroL50M1022173260 A petición
K0154.4105X60Gris claro RAL 7035L50M1022173260 A petición
K0154.4106X60Rojo tráfico RAL 3020L50M1022173260 A petición
K0154.4107X60Amarillo colza RAL 1021L50M1022173260 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33