HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior con cubierta, forma K
K0154_K

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico negro, casquillo de acero inoxidable 1.4305.Versión:Casquillo con acabado natural.Indicación:Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color negro no es necesario ningún código de barras.A petición:Otros colores o rótulos, como logotipos de empresa o símbolos.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0154_K Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior con cubierta, forma K 172 kB

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable, rosca interior con cubierta, forma K

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
FormaD1D5D8H3H4T6CADAcc.PrecioPedir
K0154.205NegroK25M51281610 A petición
K0154.2055Gris claro RAL 7035K25M51281610 A petición
K0154.2056Rojo tráfico RAL 3020K25M51281610 A petición
K0154.2057Amarillo colza RAL 1021K25M51281610 A petición
K0154.206NegroK32M614102010 A petición
K0154.2065Gris claro RAL 7035K32M614102010 A petición
K0154.2066Rojo tráfico RAL 3020K32M614102010 A petición
K0154.2067Amarillo colza RAL 1021K32M614102010 A petición
K0154.208NegroK40M818132514 A petición
K0154.2085Gris claro RAL 7035K40M818132514 A petición
K0154.2086Rojo tráfico RAL 3020K40M818132514 A petición
K0154.2087Amarillo colza RAL 1021K40M818132514 A petición
K0154.210NegroK50M1022173214 A petición
K0154.2105Gris claro RAL 7035K50M1022173214 A petición
K0154.2106Rojo tráfico RAL 3020K50M1022173214 A petición
K0154.2107Amarillo colza RAL 1021K50M1022173214 A petición
K0154.212NegroK63M1226214018 A petición
K0154.2125Gris claro RAL 7035K63M1226214018 A petición
K0154.2126Rojo tráfico RAL 3020K63M1226214018 A petición
K0154.2127Amarillo colza RAL 1021K63M1226214018 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33