HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, rosca interior, forma K
K0152_K

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, rosca interior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro.
Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.
Versión:Con un brillo intenso.Indicación:En la versión K0152.22004, el casquillo es de latón.A petición:Otros colores.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0152_K Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, rosca interior, forma K 173 kB

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, rosca interior, forma K

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD1D5D8H3H4T6CADAcc.PrecioPedir
K0152.22004K20M4107136,5 A petición
K0152.22505K25M5128169,5 A petición
K0152.23206K32M614102012 A petición
K0152.24008K40M818132514 A petición
K0152.25010K50M1022173218 A petición
K0152.26312K63M1226214022 A petición
K0152.28016K80M1635255030 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33