Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella
K1090

Empuñaduras en estrella

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Perno roscado de acero.
Versión:Empuñadura negra.
Perno roscado cincado.
Indicación sobre el dibujo:
Forma D: con casquillo roscado y sin cubierta
Forma K: con casquillo roscado
Forma L: con rosca exterior
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1090 Empuñaduras en estrella 153 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella

Empuñadura en estrella, forma D, con casquillo roscado, sin cubierta

Más información

Planos

Empuñadura en estrella, forma D, con casquillo roscado, sin cubierta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2D6HH3TT1CADAcc.PrecioPedir
K1090.53005DM53015112211184 A petición
K1090.53006DM63015112211184 A petición
K1090.53008DM83015112211184 A petición
K1090.54006DM6401712,524,512,5186 A petición
K1090.54008DM8401712,524,512,5186 A petición
K1090.54010DM10401712,524,512,5186 A petición
K1090.55008DM85020142915,51811 A petición
K1090.55010DM105020142915,51811 A petición
K1090.55012DM1250201429141811 A petición
K1090.56010DM10602416,534181816 A petición
K1090.56012DM12602416,534181816 A petición

Empuñadura en estrella, forma K, con casquillo roscado

Más información

Planos

Empuñadura en estrella, forma K, con casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2D6HH3TT1CADAcc.PrecioPedir
K1090.23005KM5301592211141,5 A petición
K1090.23006KM6301592211101,5 A petición
K1090.24006KM640171224,512161 A petición
K1090.24008KM840171224,512141 A petición
K1090.24010KM1040171224,512141 A petición
K1090.25008KM8502014,52915,5141,5 A petición
K1090.25010KM10502014,52915,5141,5 A petición
K1090.25012KM12502014,52915,5181,5 A petición
K1090.26010KM106024183418211,5 A petición
K1090.26012KM126024183418181,5 A petición

Empuñadura en estrella, forma L con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñadura en estrella, forma L con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2D6HH3T1LCADAcc.PrecioPedir
K1090.43006X16LM63015922111,516 A petición
K1090.43006X20LM63015922111,520 A petición
K1090.43006X30LM63015922111,530 A petición
K1090.43008X16LM83015922111,516 A petición
K1090.43008X20LM83015922111,520 A petición
K1090.43008X30LM83015922111,530 A petición
K1090.43008X40LM83015922111,540 A petición
K1090.44006X16LM640171224,512,5116 A petición
K1090.44006X20LM640171224,512,5120 A petición
K1090.44006X30LM640171224,512,5130 A petición
K1090.44006X40LM640171224,512,5140 A petición
K1090.44008X20LM840171224,512,5120 A petición
K1090.44008X30LM840171224,512,5130 A petición
K1090.44008X40LM840171224,512,5140 A petición
K1090.44008X50LM840171224,512,5150 A petición
K1090.45008X20LM8502014,529151,520 A petición
K1090.45008X30LM8502014,529151,530 A petición
K1090.45008X40LM8502014,529151,540 A petición
K1090.45010X20LM10502014,529151,520 A petición
K1090.45010X30LM10502014,529151,530 A petición
K1090.45010X40LM10502014,529151,540 A petición
K1090.45010X50LM10502014,529151,550 A petición
K1090.46010X20LM1060241834181,520 A petición
K1090.46010X30LM1060241834181,530 A petición
K1090.46010X40LM1060241834181,540 A petición
K1090.46010X50LM1060241834181,550 A petición
K1090.46012X20LM1260241834181,520 A petición
K1090.46012X30LM1260241834181,530 A petición
K1090.46012X40LM1260241834181,540 A petición
K1090.46012X50LM1260241834181,550 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33