HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Perno roscado de acero.
Versión:Empuñadura negra.
Perno roscado cincado.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1090_L Empuñaduras en estrella_L 153 kB

Planos

Empuñaduras en estrella_L

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D1D2D5D6H1H3T1LCADAcc.PrecioPedir
K1090.43006X16L3015M6922111,516 A petición
K1090.43006X20L3015M6922111,520 A petición
K1090.43006X30L3015M6922111,530 A petición
K1090.43008X16L3015M8922111,516 A petición
K1090.43008X20L3015M8922111,520 A petición
K1090.43008X30L3015M8922111,530 A petición
K1090.43008X40L3015M8922111,540 A petición
K1090.44006X16L4017M61224,512,5116 A petición
K1090.44006X20L4017M61224,512,5120 A petición
K1090.44006X30L4017M61224,512,5130 A petición
K1090.44006X40L4017M61224,512,5140 A petición
K1090.44008X20L4017M81224,512,5120 A petición
K1090.44008X30L4017M81224,512,5130 A petición
K1090.44008X40L4017M81224,512,5140 A petición
K1090.44008X50L4017M81224,512,5150 A petición
K1090.45008X20L5020M814,529151,520 A petición
K1090.45008X30L5020M814,529151,530 A petición
K1090.45008X40L5020M814,529151,540 A petición
K1090.45010X20L5020M1014,529151,520 A petición
K1090.45010X30L5020M1014,529151,530 A petición
K1090.45010X40L5020M1014,529151,540 A petición
K1090.45010X50L5020M1014,529151,550 A petición
K1090.46010X20L6024M101834181,520 A petición
K1090.46010X30L6024M101834181,530 A petición
K1090.46010X40L6024M101834181,540 A petición
K1090.46010X50L6024M101834181,550 A petición
K1090.46012X20L6024M121834181,520 A petición
K1090.46012X30L6024M121834181,530 A petición
K1090.46012X40L6024M121834181,540 A petición
K1090.46012X50L6024M121834181,550 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33