HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Botones moleteados con rosca interior
K0110_IG

Botones moleteados con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Casquillo de latón o acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura gris antracita.
Acero inoxidable con acabado natural.
A petición:Otros colores.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0110_IG Botones moleteados con rosca interior 269 kB

Planos

Botones moleteados con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaMaterial
del componente
DD1D2D3HH1TCADAcc.PrecioPedir
K0110.003rosca interiorLatónM315111311,58,64,5 A petición
K0110.004rosca interiorLatónM415111311,58,66 A petición
K0110.005rosca interiorLatónM515111311,58,66 A petición
K0110.0003rosca interiorAcero inoxidableM315111311,58,64,5 A petición
K0110.0004rosca interiorAcero inoxidableM415111311,58,66 A petición
K0110.0005rosca interiorAcero inoxidableM515111311,58,66 A petición

Otros artículos de esta categoría