HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras en T, rosca exterior
K0181_AG

Empuñaduras en T, rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro.
Perno roscado de acero galvanizado.
Versión:Con un brillo intenso.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y colores.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0181_AG Empuñaduras en T, rosca exterior 116 kB

Planos

Empuñaduras en T, rosca exterior

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaABDD3HH1LCADAcc.PrecioPedir
K0181.27006X L7022M619,638,820,218 A petición
K0181.27008X L7022M819,638,820,224 A petición
K0181.28010X L8025M1022,3442320 A petición
K0181.28010X L8025M1022,3442330 A petición
K0181.29010X L9028M102549,62630 A petición
K0181.29012X L9028M122549,62624 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33