Grupos de mercancía
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable
K1016

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Duroplast PF 31, negro.
Casquillo o perno roscado de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Con un brillo intenso.A petición:Otros colores.Indicación sobre el dibujo:
Forma K: casquillo roscado
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1016 Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable 132 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable forma K con casquillo roscado

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable forma K con casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D8HH3TCADAcc.PrecioPedir
K1016.22505KM525121687,5 A petición
K1016.23206KM63214201012 A petición
K1016.24008KM84018251314 A petición
K1016.25010KM105022321718 A petición
K1016.26312KM126326402122 A petición
K1016.28016KM168035502524 A petición

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable forma L con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable forma L con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

DD1D8HH3LCADAcc.PrecioPedir
K1016.42505X15LM5251216815 A petición
K1016.42505X20LM5251216820 A petición
K1016.42505X25LM5251216825 A petición
K1016.43206X15LM63214201015 A petición
K1016.43206X20LM63214201020 A petición
K1016.43206X25LM63214201025 A petición
K1016.43206X30LM63214201030 A petición
K1016.43206X40LM63214201040 A petición
K1016.44008X20LM84018251320 A petición
K1016.44008X25LM84018251325 A petición
K1016.44008X30LM84018251330 A petición
K1016.44008X40LM84018251340 A petición
K1016.44008X50LM84018251350 A petición
K1016.45010X25LM105022321725 A petición
K1016.45010X30LM105022321730 A petición
K1016.45010X40LM105022321740 A petición
K1016.45010X50LM105022321750 A petición
K1016.46312X30LM126326402130 A petición
K1016.46312X40LM126326402140 A petición
K1016.46312X50LM126326402150 A petición
K1016.46312X60LM126326402160 A petición
K1016.48016X30LM168035502530 A petición
K1016.48016X40LM168035502540 A petición
K1016.48016X50LM168035502550 A petición
K1016.48016X60LM168035502560 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33