Grupos de mercancía
Botones con forma de seta con rosca interior
K1288

Botones con forma de seta con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Duroplast PF 31.
Acero o acero inoxidable.
Versión:Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1288 Botones con forma de seta con rosca interior 125 kB

Planos

Botones con forma de seta con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
D

D1D2HTCADAcc.PrecioPedir
K1288.1805acero de corte fácilM51810157,5 A petición
K1288.2106acero de corte fácilM62112179 A petición
K1288.2506acero de corte fácilM62514219 A petición
K1288.3308acero de corte fácilM833182912 A petición
K1288.11805acero inoxidableM51810157,5 A petición
K1288.12106acero inoxidableM62112179 A petición
K1288.12506acero inoxidableM62514219 A petición
K1288.13308acero inoxidableM833182912 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33