Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4308 o acero.Versión:Acero inoxidable en acabado natural o acero bruñido.Indicación:El pestillo se puede instalar individualmente. La adecuada forma de su diseño, con un uñero ligero, proporciona apoyo a los dedos y cumple los más altos requisitos actuales. Se pueden transmitir fuerzas de sujeción no muy grandes. El centrado lateral permite seleccionar distintos tipos de fijación.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0178 Pestillo 133 kB

Planos

Pestillo

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
TamañoABDD1D2HH1H2TT1CADAcc.PrecioPedir
K0178.1040Acero inoxidable125347,51,58,5395,50,5 A petición
K0178.2050Acero inoxidable2303,659210,2410,86,51 A petición
K0178.3060Acero inoxidable3404,8612213,6514,48,71 A petición
K0178.4080Acero inoxidable450681531761810,21 A petición
K0178.1041Acero125347,51,58,5395,50,5 A petición
K0178.2051Acero2303,659210,2410,86,51 A petición
K0178.3061Acero3404,8612213,6514,48,71 A petición
K0178.4081Acero450681531761810,21 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33