Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Descripción del producto
Gracias a su altura de montaje extremadamente baja, estas empuñaduras también encuentran aplicación en espacios reducidos. Las ranuras colocadas en el contorno favorecen la adherencia.
Material, versión
Cuerpo base de termoplástico duro, negro.
Revestimiento de termoplástico blando, negro.
Rosca interior de latón.
Rosca exterior de acero con clase de resistencia 5.8 cincado.
Indicación
Las tornillos moleteados SYMPA TOUCH están disponibles en un modelo con rosca interior y exterior.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, versiones y colores.

Outros clientes também compraram