HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Tuerca de mariposa para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1312

Tuerca de mariposa para arandela de junta y apoyo Hygienic...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Superficie pulida con un brillo intenso.
Indicación:La tuerca de mariposa es excelente para realizar uniones atornilladas sencillas. Estas uniones pueden abrir y cerrarse sin problemas y sin tener que emplear herramientas.
La superficie está pulida totalmente con un brillo intenso, y tiene una rugosidad media de mucho menos de Ra 0,8 µm. El contorno cuenta con amplios radios, curvaturas y transiciones. Sea cual sea la posición en que se monte la tuerca de mariposa, no permite apenas la adherencia de restos de productos, limpiadores o suciedad. Se asegura así una limpieza sencilla.
Para conseguir un punto de atornillado estanco, se emplean las arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT ® de Freudenberg Process. El vástago de la tuerca de mariposa está adaptado especialmente a esta junta. Se obtiene una estanqueidad prácticamente sin cavidades en el punto de atornillado que cumple con los requisitos de higiene.
A petición:Rosca no métrica y longitud de la rosca.Accesorios:Arandela de apoyo y arandela de junta Hygienic Usit® K1326 para superficies de atornillado.Características especiales:
Hygienic DESIGN – el nuevo estándarRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1312 Tuerca de mariposa para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 142 kB
 Indicación técnica Hygienic USIT ® 379 kB

Planos

Tuerca de mariposa para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D2AHH1BTRCADAcc.PrecioPedir
K1312.2004M410,820195,3460,45 A petición
K1312.2105M511,821216560,5 A petición
K1312.2506M614,225257670,55 A petición
K1312.3308M81833338,4890,6 A petición
K1312.4010M1022,340401010110,75 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33