Grupos de mercancía
Tuercas de mariposa estrecha con Hygienic DESIGN
K1314

Tuercas de mariposa estrecha con Hygienic DESIGN

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4404.Versión:Pulido.Indicación:La tuerca de mariposa permite realizar uniones por tornillos fácilmente. Estas se pueden abrir y volver a cerrar sin problemas y sin necesidad de herramientas.
La superficie está completamente pulida y presenta una profundidad de rugosidad con una medida Ra inferior a 0,8 µm. Los bordes están provistos de radios y zonas de transición suaves. Gracias a la superficie pulida, la suciedad y los restos de producto o detergente apenas si se adhieren. La limpieza sencilla está garantizada.
A petición:Rosca no métrica, rosca exterior.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1314 Tuercas de mariposa estrecha con Hygienic DESIGN 133 kB

Planos

Tuercas de mariposa estrecha con Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABD

HTCADAcc.PrecioPedir
K1314.0494,5M4206 A petición
K1314.05104,5M5226 A petición
K1314.06125,5M6227 A petición
K1314.08168M8259 A petición
K1314.102010M103011 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33