Grupos de mercancía
Tuercas moleteadas planas de acero y acero inoxidable DIN 467
K0144

Tuercas moleteadas planas de acero y acero inoxidable DIN 467

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las tuercas moleteadas planas M12 no están previstas en la normativa oficial.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0144 Tuercas moleteadas planas de acero y acero inoxidable DIN 467 194 kB

Planos

Tuercas moleteadas planas de acero y acero inoxidable DIN 467

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del cuerpo
de base
DD1D3HKCADAcc.PrecioPedir
K0144.04acero de corte fácilM416843,5 A petición
K0144.05acero de corte fácilM5201054 A petición
K0144.06acero de corte fácilM6241265 A petición
K0144.08acero de corte fácilM8301686 A petición
K0144.10acero de corte fácilM103620108 A petición
K0144.12acero de corte fácilM123620108 A petición
K0144.042acero inoxidableM416843,5 A petición
K0144.052acero inoxidableM5201054 A petición
K0144.062acero inoxidableM6241265 A petición
K0144.082acero inoxidableM8301686 A petición
K0144.102acero inoxidableM103620108 A petición
K0144.122acero inoxidableM123620108 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33