Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las arandelas finales están previstas para empuñaduras curvas redondas. La arandela final amplía la superficie de atornillado, lo que minimiza la perforación de paso en las chapas de paredes finas.Material:Acero inoxidable 1.4404 o 1.4305.Versión:1.4404 Pulido o tratado con chorro.
1.4305 Acabado natural.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1823 Arandela final de acero inoxidable 151 kB

Planos

Arandela final de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLlave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
D2

D3D4HH1Para
tornillos
CADAcc.PrecioPedir
K1823.03211.4404pulido liso5,13,2812M3 A petición
K1823.04211.4404pulido liso8,14,212,512M4 A petición
K1823.05211.4404pulido liso10,15,21512M5 A petición
K1823.06211.4404pulido liso12,16,21712M6 A petición
K1823.03221.4404tratado con chorro mate5,13,2812M3 A petición
K1823.04221.4404tratado con chorro mate8,14,212,512M4 A petición
K1823.05221.4404tratado con chorro mate10,15,21512M5 A petición
K1823.06221.4404tratado con chorro mate12,16,21712M6 A petición
K1823.03101.4305acabado natural5,13,2812M3 A petición
K1823.04101.4305acabado natural8,14,212,512M4 A petición
K1823.05101.4305acabado natural10,15,21512M5 A petición
K1823.06101.4305acabado natural12,16,21712M6 A petición
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33