Grupos de mercancía
Empuñadura curva doblada para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1364

Empuñadura curva doblada para arandela de junta y apoyo...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4404 (conforme con AISI 316L).

Versión:Con un brillo intenso.Indicación:

Empuñadura curva en versión maciza, completamente pulida con brillo intenso. La profundidad de rugosidad que se logra de este modo, con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm, hace que apenas se adhieran restos de producto o detergente. La empuñadura es extremadamente fácil de limpiar junto con los extensos radios.

A través del disco de apoyo opcional, aumenta considerablemente la superficie de apoyo, es decir, la fuerza transmisible.

Tanto el atornillado directo como el atornillado con disco de apoyo como pieza intermedia, se realizan mediante arandelas de junta Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals. De este modo, dejan de ser necesarios procesos habituales y costosos como la soldadura de la empuñadura, el rectificado y el pulido de los cordones de soldadura. Todos los puntos de unión y las superficies de atornillado se realizan de forma completamente higiénica.

A petición:Rosca exterior, rosca no métrica, variantes de longitud y variantes de altura.Accesorios:

Arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® K1491 para las superficies de atornillado y los discos de soporte.

Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1364 Empuñadura curva doblada para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 322 kB
 Indicación técnica Hygienic USIT ® 206 kB

Planos (vista completa)

Empuñadura curva doblada para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
Empuñadura curva doblada para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Empuñadura curva doblada para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT ®

Más información

Planos

Empuñadura curva doblada para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT ®

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

BDHLRR1TEstadoCADAcc.PrecioPedir
K1364.1200512011,8M566,8131,80,51312,5ExpiraA petición
K1364.2000520011,8M566,8211,80,51312,5ExpiraA petición
K1364.3000530011,8M566,8311,80,51312,5ExpiraA petición
K1364.1200612014,2M669,2134,20,551615ExpiraA petición
K1364.2000620014,2M669,2214,20,551615ExpiraA petición
K1364.1200812018M8731380,61920ExpiraA petición
K1364.3000830018M8733180,61920ExpiraA petición
K1364.1201012022,3M1077,3142,30,7523,525ExpiraA petición
K1364.2001020022,3M1077,3222,30,7523,525ExpiraA petición
K1364.3001030022,3M1077,3322,30,7523,525ExpiraA petición

Arandelas finales

Más información

Planos

Arandelas finales

Selección/filtro de artículos

Referencia

Para
tornillos
D2

D3D4D5HH1H2R2R3EstadoCADAcc.PrecioPedir
K1365.05M513,51885,263,50,71,50,6ExpiraA petición
K1365.06M615,722,3106,284,80,71,50,75ExpiraA petición
K1365.10M1024,3351610,2127121,2ExpiraA petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33