HIDRÁULICA
NEUMÁTICA
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
K1365_SCH
Arandelas finales
Volver
Productos
Sale
Empuñadura curva doblada para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
Arandelas finales
Descripción del artículo/Imágenes del producto
Descripción
Material:
Acero inoxidable 1.4404 (conforme con AISI 316L).
Versión:
Con un brillo intenso.
Características especiales:
Descargar
Aquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
Ficha de datos K1365_SCH Arandelas finales
142 kB
Planos
Selección/filtro de artículos
Referencia
Para
tornillos
D2
D3
D4
D5
H
H1
H2
R2
R3
Estado
CAD
Acc.
Precio
Pedir
K1365.05
M5
13,5
18
8
5,2
6
3,5
0,7
1,5
0,6
Expira
A petición
K1365.06
M6
15,7
22,3
10
6,2
8
4,8
0,7
1,5
0,75
Expira
A petición
K1365.10
M10
24,3
35
16
10,2
12
7
1
2
1,2
Expira
A petición
Otros artículos de esta categoría
K1364_BG
Empuñadura curva doblada para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT ®