HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñadura curva doblada para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT ®
K1364_BG

Empuñadura curva doblada para arandela de junta y apoyo Hygienic...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4404.Versión:Con un brillo intenso.Indicación:Empuñadura curva en versión maciza, completamente pulida con brillo intenso. La profundidad de rugosidad que se logra de este modo, con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm, hace que apenas se adhieran restos de producto o detergente. La empuñadura es extremadamente fácil de limpiar junto con los extensos radios.
A través del disco de apoyo opcional, aumenta considerablemente la superficie de apoyo, es decir, la fuerza transmisible.
Tanto el atornillado directo como el atornillado con disco de apoyo como pieza intermedia, se realizan mediante arandelas de junta Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals. De este modo, dejan de ser necesarios procesos habituales y costosos como la soldadura de la empuñadura, el rectificado y el pulido de los cordones de soldadura. Todos los puntos de unión y las superficies de atornillado se realizan de forma completamente higiénica.
A petición:Rosca exterior, rosca no métrica, variantes de longitud y variantes de altura.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1364_BG Empuñadura curva doblada para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT ® 177 kB

Planos

Empuñadura curva doblada para arandela de junta y apoyo Hygienic USIT ®

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

BDHLRR1TCADAcc.PrecioPedir
K1364.1200512011,8M566,8131,80,51312,5 A petición
K1364.2000520011,8M566,8211,80,51312,5 A petición
K1364.3000530011,8M566,8311,80,51312,5 A petición
K1364.1200612014,2M669,2134,20,551615 A petición
K1364.2000620014,2M669,2214,20,551615 A petición
K1364.3000630014,2M669,2314,20,551615 A petición
K1364.1200812018M8731380,61920 A petición
K1364.2000820018M8732180,61920 A petición
K1364.3000830018M8733180,61920 A petición
K1364.1201012022,3M1077,3142,30,7523,525 A petición
K1364.2001020022,3M1077,3222,30,7523,525 A petición
K1364.3001030022,3M1077,3322,30,7523,525 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33