Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de acero inoxidable con inclinación por los dos lados
K0198

Empuñaduras curvas de acero inoxidable con inclinación por los...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Fundición de precisión de acero inoxidable 1.4308.
Material de fijación 1.4301.
Versión:Tratado con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.Montaje:Forma A desde el lado de manejo.
Forma B desde la parte trasera.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0198 Empuñaduras curvas de acero inoxidable con inclinación por los dos lados 152 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras curvas de acero inoxidable con inclinación por los dos lados

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaABDHH1LSTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0198.140081A14025M8x30451217028151000 A petición
K0198.180101A18032M10x40581521836181000 A petición
K0198.140082B14025M8x18451217028151000 A petición
K0198.180102B18032M10x20581521836181000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33