HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de acero inoxidable, forma B
K0198_B

Empuñaduras curvas de acero inoxidable, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición de precisión de acero inoxidable 1.4308.
Material de fijación 1.4301.
Versión:Tratado con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0198_B Empuñaduras curvas de acero inoxidable, forma B 152 kB

Planos

Empuñaduras curvas de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaABDHH1LSTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0198.140082B14025M8x18451217028151000 A petición
K0198.180102B18032M10x20581521836181000 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33