- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1641_BEmpuñaduras curvas de aluminio, montaje por el dorso |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable. Por su forma constructiva cerrada y lisa se limpia fácilmente.Material:Empuñadura curva EN AW-6060. Tornillo, tuerca y arandela de apoyo de acero o acero inoxidable.Versión:Negro o plata.Montaje:Forma B desde el lado de manejo.Ventajas:Elemento de sujeción para abrir y cerrar protecciones, revestimientos y cubiertas. Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas e industria de muebles. Resistente a la torsión y fácil de manejar.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Color del cuerpo de base | A | B | C | D | H | L | S | T | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1641.2100051 | B | con rosca interior | negro | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 | | | A petición | | K1641.2120061 | B | con rosca interior | negro | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 | | | A petición | | K1641.2140081 | B | con rosca interior | negro | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | A petición | | K1641.2160081 | B | con rosca interior | negro | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 | | | A petición | | K1641.2180101 | B | con rosca interior | negro | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 | | | A petición | | K1641.2100053 | B | con rosca interior | plata | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 | | | A petición | | K1641.2120063 | B | con rosca interior | plata | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 | | | A petición | | K1641.2140083 | B | con rosca interior | plata | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | A petición | | K1641.2160083 | B | con rosca interior | plata | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 | | | A petición | | K1641.2180103 | B | con rosca interior | plata | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|