Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica
K1527

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Plástico PA6.Versión:Con estructura fina de color negro.Indicación:Pulsador con LED rojo o verde.

Forma A:
Conexión con conector de 8 polos en la superficie de atornillamiento de la punta de empuñadura. (Conector (K1498) con cable de 10 m disponible como accesorio. Debe pedirse por separado.)

Forma B:
Cable de conexión de 5 m de longitud, que sale de la superficie de atornillamiento de la punta de empuñadura.

Grado de protección: IP65 (para forma A con conector atornillado).
Montaje:Desde la parte trasera.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con conector
Forma B: con cable
Características especiales:
RoHSAcero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1527 Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica 221 kB
 Indicación técnica de empuñaduras curvas con función de conmutación eléctrica 85,6 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica, forma A, con conector

Más información

Planos

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica, forma A, con conector

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del componente
ABD

HH1H2
máx.
H3LL1TCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1527.11601Averde16026M66640701018217101000 A petición
K1527.11602Arojo16026M66640701018217101000 A petición

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica, forma B, con cable

Más información

Planos

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica, forma B, con cable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del componente
ABD

HH1H2
máx.
LL1TCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1527.21601Bverde16026M666407018217101000 A petición
K1527.21602Brojo16026M666407018217101000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33