Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador con cable
K1527_B

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Plástico PA6.Versión:Con estructura fina de color negro.Indicación:Pulsador con LED rojo o verde.
Cable de conexión de 5 m de longitud, que sale de la superficie de atornillamiento de la punta de empuñadura.
Grado de protección: IP 65.
Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1527_B Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador con cable 163 kB
 Indicación técnica de empuñaduras curvas con función de conmutación eléctrica 85,6 kB

Planos

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador con cable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del componente
ABD

HH1H2
máx.
LL1TCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1527.21601Bverde16026M666407018217101000 A petición
K1527.21602Brojo16026M666407018217101000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33