K0795.250081 | Recubierto en polvo negro | 250 | 296,4 | 1000 |  | | A petición | |
K0795.300081 | Recubierto en polvo negro | 300 | 346,4 | 1000 |  | | A petición | |
K0795.400081 | Recubierto en polvo negro | 400 | 446,4 | 1000 |  | | A petición | |
K0795.500081 | Recubierto en polvo negro | 500 | 546,4 | 1000 |  | | A petición | |
K0795.2500827 | Recubierto en polvo rojo RAL3003 | 250 | 296,4 | 1000 |  | | A petición | |
K0795.3000827 | Recubierto en polvo rojo RAL3003 | 300 | 346,4 | 1000 |  | | A petición | |
K0795.4000827 | Recubierto en polvo rojo RAL3003 | 400 | 446,4 | 1000 |  | | A petición | |
K0795.5000827 | Recubierto en polvo rojo RAL3003 | 500 | 546,4 | 1000 |  | | A petición | |
K0795.2500884 | Recubierto en polvo rojo RAL3020 | 250 | 296,4 | 1000 |  | | A petición | |
K0795.3000884 | Recubierto en polvo rojo RAL3020 | 300 | 346,4 | 1000 |  | | A petición | |
K0795.4000884 | Recubierto en polvo rojo RAL3020 | 400 | 446,4 | 1000 |  | | A petición | |
K0795.5000884 | Recubierto en polvo rojo RAL3020 | 500 | 546,4 | 1000 |  | | A petición | |