Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores sin parada de emergencia
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Punta de empuñadura de acero inoxidable PA6. Tubo de unión de plástico de PVC.Versión:Punta de empuñadura con estructura fina de color negro. Tubo de unión girado, negro.Indicación:Pulsador 1 (cambiador) Pulsador 2 (contacto N/A) 2 LED Conector de 8 polos
Conector montado en la punta de empuñadura del eje de tubería inferior. Conector con cable de 10 m disponible como accesorio. Debe pedirse por separado.
Grado de protección: IP65 con conector atornillado.
Disponible empuñadura de tubo adecuada ópticamente sin función de conmutación eléctrica (K1528).Montaje:Desde el lado de manejo.Indicación sobre el dibujo:
2) LED rojo 3) LED verde 4) Pulsador 1 5) Pulsador 2 6) Conector, M12x1
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.