Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador sin parada de emergencia
K1529_A

Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Punta de empuñadura de acero inoxidable PA6.
Tubo de unión de plástico de PVC.
Versión:Punta de empuñadura con estructura fina de color negro.
Tubo de unión girado, negro.
Indicación:Pulsador (cambiador)
2 LED
Conector de 8 polos

Conector montado en la punta de empuñadura del eje de tubería inferior.
Conector con cable de 10 m disponible como accesorio. Debe pedirse por separado.

Grado de protección: IP65 con conector atornillado.

Disponible empuñadura de tubo adecuada ópticamente sin función de conmutación eléctrica (K1528).
Montaje:Desde el lado de manejo.Indicación sobre el dibujo:
2) LED rojo
3) LED verde
4) Pulsador
5) Conector, M12x1
Características especiales:
RoHS

Planos

Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador sin parada de emergencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABB1D

HH1H2LL1Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1529.180A18048328,5801060230131000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33