Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de plástico con punta de empuñadura de plástico
K1528

Empuñaduras de tubo de plástico con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Punta de empuñadura de acero inoxidable PA6.
Tubo de unión de plástico de PVC.
Versión:Punta de empuñadura con estructura fina de color negro.
Tubo de unión girado, negro.
Indicación:Adecuado visualmente para K1529 y K1530.Montaje:Desde el lado de manejo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1528 Empuñaduras de tubo de plástico con punta de empuñadura de plástico 128 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de plástico con punta de empuñadura de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABB1D

HH1H2LCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1528.18018048328,58010602301000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33