- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0238Empuñaduras huecas de aluminio |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura hueca de perfil de aluminio. Tapones terminales de poliamida. Forma A, fijación mediante perfil de goma. Forma B, fijación mediante 2 tornillos avellanados de acero.Versión:Empuñadura hueca tratada con vidrio, satinada y de color negro o colores naturales anodizados. Perfil de goma negro. Tornillos de fijación cincados.Indicación:Las empuñaduras huecas con forma A se pueden utilizar sin necesidad de tornillos para chapas de 1-2,5 mm de espesor. En este caso, 2 perfiles de goma integrados garantizan una total seguridad de montaje. Las empuñaduras huecas con forma B también se pueden fijar por fuera con 2 tornillos avellanados.
Dos ranuras en cruz para tornillos M4, desplazadas a 90º, permiten una conexión de masa y pueden servir como ayuda de montaje para piezas adicionales.Montaje:Tras instalar el perfil de goma inferior, se presionan las dos tapas laterales sobre la empuñadura hueca. A continuación, la empuñadura se inserta por debajo de 45° sobre el borde superior de la abertura de montaje y se sostiene contra la pared de la carcasa. Dependiendo del modelo, se introduce el 2° perfil de goma en la ranura superior o se realiza la fijación mediante 2 tornillos avellanados.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Forma | Versión 2 | H | L | L1 | T | Abertura de montaje | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0238.10011 | negro | A | insertable | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | A petición | | K0238.10013 | natural | A | insertable | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | A petición | | K0238.11811 | negro | A | insertable | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | A petición | | K0238.11813 | natural | A | insertable | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | A petición | | K0238.16711 | negro | A | insertable | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | A petición | | K0238.16713 | natural | A | insertable | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | A petición | | K0238.10021 | negro | B | atornillable | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | A petición | | K0238.10023 | natural | B | atornillable | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | A petición | | K0238.11821 | negro | B | atornillable | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | A petición | | K0238.11823 | natural | B | atornillable | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | A petición | | K0238.16721 | negro | B | atornillable | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | A petición | | K0238.16723 | natural | B | atornillable | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|