Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de aluminio, diagonales, forma C
K0131_C

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puntas de empuñadura y puente de conexión de perfil de aluminio EN AW-6060. Espigas de unión de acero inoxidable.Versión:Las empuñaduras de tubo se caracterizan por su estructura maciza y su alta capacidad de carga.
El volumen de suministro incluye tornillos hexagonales M8x16 DIN 933 cincados y arandelas de apoyo DIN EN ISO 7089 cincadas.
Indicación:Puntas de empuñadura tratadas con perlas de vidrio y semibrillantes, de color negro anodizado.
Puente de conexión cepillado y de colores naturales anodizados, negro anodizado o color titanio con recubrimiento de polvo.
Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0131_C Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de aluminio, diagonales, forma C 122 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de aluminio, diagonales, forma C

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0131.2000831Canodizado negro20072,5M877,52161000 A petición
K0131.2000832Crecubierto en polvo de color titanio20072,5M877,52161000 A petición
K0131.2000833Canodizado natural20072,5M877,52161000 A petición
K0131.3000831Canodizado negro30072,5M877,53161000 A petición
K0131.3000832Crecubierto en polvo de color titanio30072,5M877,53161000 A petición
K0131.3000833Canodizado natural30072,5M877,53161000 A petición
K0131.4000831Canodizado negro40072,5M877,54161000 A petición
K0131.4000832Crecubierto en polvo de color titanio40072,5M877,54161000 A petición
K0131.4000833Canodizado natural40072,5M877,54161000 A petición
K0131.5000831Canodizado negro50072,5M877,55161000 A petición
K0131.5000832Crecubierto en polvo de color titanio50072,5M877,55161000 A petición
K0131.5000833Canodizado natural50072,5M877,55161000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33