- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0189Empuñaduras curvas de plástico estrechas |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico. Casquillo roscado de latón.Versión:Empuñadura curva y cubierta de color negro.Montaje:Forma A desde la parte trasera. Forma B desde el lado de manejo.A petición:Empuñadura o cubierta de otros colores.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | S | T | T1 | T2 | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0189.109406 | A | 93,5 | 26 | 17 | M6 | - | 35 | 119,5 | 67,5 | 5,8 | - | - | 15,5 | 320 | | | A petición | | K0189.111706 | A | 117 | 29 | 19 | M6 | - | 40 | 145 | 89 | 6,4 | - | - | 15,5 | 320 | | | A petición | | K0189.111708 | A | 117 | 29 | 19 | M8 | - | 40 | 145 | 89 | 6,4 | - | - | 16 | 870 | | | A petición | | K0189.113206 | A | 132 | 31 | 20 | M6 | - | 45 | 163 | 101 | 6,7 | - | - | 15,5 | 320 | | | A petición | | K0189.113208 | A | 132 | 31 | 20 | M8 | - | 45 | 163 | 101 | 6,7 | - | - | 16 | 870 | | | A petición | | K0189.117910 | A | 179 | 35 | 22 | M10 | - | 50 | 213 | 145 | 7,1 | - | - | 22 | 1200 | | | A petición | | K0189.209406 | B | 93,5 | 26 | 17 | 6,8 | 12 | 35 | 119,5 | 67,5 | 5,8 | 4,5 | 19 | - | 500 | | | A petición | | K0189.211708 | B | 117 | 29 | 19 | 8,5 | 13,5 | 40 | 145 | 89 | 6,4 | 8 | 23 | - | 950 | | | A petición | | K0189.213208 | B | 132 | 31 | 20 | 8,5 | 13,5 | 45 | 163 | 101 | 6,7 | 8 | 22 | - | 950 | | | A petición | | K0189.217908 | B | 179 | 35 | 22 | 8,5 | 13,5 | 50 | 213 | 145 | 7,1 | 12 | 22 | - | 950 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|