Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico PA (poliamida), reforzado con perlas de vidrio o PP (polipropileno), reforzado con fibra de vidrio.Versión:Polipropileno gris antracita.
Poliamida gris antracita RAL 7021, naranja puro RAL 2004, amarillo colza RAL 1021, verde señal RAL 6032, azul tráfico RAL 5017, rojo tráfico RAL 3020 y gris claro RAL 7035.
Indicación:La perforación de fijación está diseñada de modo que las empuñaduras curvas se puedan fijar con un tornillo de cabeza cilíndrica o con una tuerca hexagonal por el lado de mando.Montaje:Desde el lado de manejo o la parte trasera.A petición:Empuñadura de otros colores.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0190 Empuñaduras curvas de plástico 169 kB

Planos

Empuñaduras curvas de plástico

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
Color
del cuerpo
de base
ABCDHLL1SWTT1Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0190.109406poliamidagris antracita RAL 7021942186,63610976101361000 A petición
K0190.1094062poliamidanaranja puro RAL 2004942186,63610976101361000 A petición
K0190.10940616poliamidaamarillo colza RAL 1021942186,63610976101361000 A petición
K0190.10940684poliamidarojo tráfico RAL 3020942186,63610976101361000 A petición
K0190.10940686poliamidaverde señal RAL 6032942186,63610976101361000 A petición
K0190.10940687poliamidaazul tráfico RAL 5017942186,63610976101361000 A petición
K0190.10940688poliamidagris claro RAL 7035942186,63610976101361000 A petición
K0190.111708poliamidagris antracita RAL 7021117261094113694131581500 A petición
K0190.1117082poliamidanaranja puro RAL 2004117261094113694131581500 A petición
K0190.11170816poliamidaamarillo colza RAL 1021117261094113694131581500 A petición
K0190.11170884poliamidarojo tráfico RAL 3020117261094113694131581500 A petición
K0190.11170886poliamidaverde señal RAL 6032117261094113694131581500 A petición
K0190.11170887poliamidaazul tráfico RAL 5017117261094113694131581500 A petición
K0190.11170888poliamidagris claro RAL 7035117261094113694131581500 A petición
K0190.113208poliamidagris antracita RAL 70211322711944154112131681500 A petición
K0190.1132082poliamidanaranja puro RAL 20041322711944154112131681500 A petición
K0190.11320816poliamidaamarillo colza RAL 10211322711944154112131681500 A petición
K0190.11320884poliamidarojo tráfico RAL 30201322711944154112131681500 A petición
K0190.11320886poliamidaverde señal RAL 60321322711944154112131681500 A petición
K0190.11320887poliamidaazul tráfico RAL 50171322711944154112131681500 A petición
K0190.11320888poliamidagris claro RAL 70351322711944154112131681500 A petición
K0190.115008poliamidagris antracita RAL 70211502711944172132131681500 A petición
K0190.1150082poliamidanaranja puro RAL 20041502711944172132131681500 A petición
K0190.11500816poliamidaamarillo colza RAL 10211502711944172132131681500 A petición
K0190.11500884poliamidarojo tráfico RAL 30201502711944172132131681500 A petición
K0190.11500886poliamidaverde señal RAL 60321502711944172132131681500 A petición
K0190.11500887poliamidaazul tráfico RAL 50171502711944172132131681500 A petición
K0190.11500888poliamidagris claro RAL 70351502711944172132131681500 A petición
K0190.117908poliamidagris antracita RAL 70211792811950197156131781500 A petición
K0190.1179082poliamidanaranja puro RAL 20041792811950197156131781500 A petición
K0190.11790816poliamidaamarillo colza RAL 10211792811950197156131781500 A petición
K0190.11790884poliamidarojo tráfico RAL 30201792811950197156131781500 A petición
K0190.11790886poliamidaverde señal RAL 60321792811950197156131781500 A petición
K0190.11790887poliamidaazul tráfico RAL 50171792811950197156131781500 A petición
K0190.11790888poliamidagris claro RAL 70351792811950197156131781500 A petición
K0190.209406polipropilenogris antracita942186,6361097610136500 A petición
K0190.211708polipropilenogris antracita11726109411369413158800 A petición
K0190.213208polipropilenogris antracita132271194415411213168800 A petición
K0190.215008polipropilenogris antracita150271194417213213168800 A petición
K0190.217908polipropilenogris antracita179281195019715613178800 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33