Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los dos lados, para tornillos avellanados
K0191_B

Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.Indicación:La medida "A" se aplica después del montaje de la empuñadura. Sin montar, se puede reducir hasta 2 mm mediante esfuerzo por flexión durante el desmoldeo.A petición:Negro mate RAL 7021 o naranja.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0191_B Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los dos lados, para tornillos avellanados 110 kB

Planos

Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los dos lados, para tornillos avellanados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
ABCDHLL1Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0191.2120061Bgris antracita RAL 70211202686,642138961000 A petición
K0191.2140061Bgris antracita RAL 70211402686,6421581161000 A petición
K0191.2160061Bgris antracita RAL 70211602896,6451781361000 A petición
K0191.2120062Bnaranja1202686,642138961000 A petición
K0191.2140062Bnaranja1402686,6421581161000 A petición
K0191.2160062Bnaranja1602896,6451781361000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33