Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con arandela plana ancha para atornillar por detrás
K0215_B

Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con arandela...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura curva de acero inoxidable 1.4305.
Material de fijación 1.4301.

Versión:para atornillado en la parte trasera.Indicación:Las empuñaduras curvas de acero inoxidable son ideales para cualquier ámbito técnico en el que se requiera la máxima capacidad de carga y que esté sometido a una alta carga química o corrosiva.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0215_B Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con arandela plana ancha para atornillar por detrás 119 kB

Planos

Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con arandela plana ancha para atornillar por detrás

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaABB1DHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0215.2002B2005020M8752501000 A petición
K0215.2502B2505020M8753001000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33