Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico
K0216

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Puente de conexión de aluminio.
Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Versión:Puente de conexión de acabado mate y colores naturales o negro anodizado.
Puntas de empuñadura semimate con estructura fina de color negro.
Montaje:Desde el lado de manejo.Indicación sobre el dibujo:
1) Tuerca de diente de bloqueo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0216 Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico 164 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0216.05501Anegro5512M540701000 A petición
K0216.08801Anegro8812M5401031000 A petición
K0216.10001Anegro10012M5401151000 A petición
K0216.12001Anegro12012M5401351000 A petición
K0216.18001Anegro18012M5401951000 A petición
K0216.23501Anegro23512M5402501000 A petición
K0216.05503Anatural5512M540701000 A petición
K0216.08803Anatural8812M5401031000 A petición
K0216.10003Anatural10012M5401151000 A petición
K0216.12003Anatural12012M5401351000 A petición
K0216.18003Anatural18012M5401951000 A petición
K0216.23503Anatural23512M5402501000 A petición
K0216.055101Bnegro5512M540751000 A petición
K0216.088101Bnegro8812M5401081000 A petición
K0216.100101Bnegro10012M5401201000 A petición
K0216.120101Bnegro12012M5401401000 A petición
K0216.180101Bnegro18012M5402001000 A petición
K0216.235101Bnegro23512M5402551000 A petición
K0216.055103Bnatural5512M540751000 A petición
K0216.088103Bnatural8812M5401081000 A petición
K0216.100103Bnatural10012M5401201000 A petición
K0216.120103Bnatural12012M5401401000 A petición
K0216.180103Bnatural18012M5402001000 A petición
K0216.235103Bnatural23512M5402551000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33