- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0223Empuñaduras de tubo |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Tubo de unión de aluminio EN AW-6060. Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.Versión:Tubo de unión de colores naturales anodizados o con envoltura de plástico acanalada, negro.Indicación:Las puntas de empuñadura tienen 2 o 4 perfiles triangulares de PVC en la zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de unión, estos se raspan y proporcionan un alojamiento exacto. Los tornillos de fijación cincados, así como las arandelas de apoyo y las tuercas adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.Montaje:Desde el lado de manejo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Forma | A | B | D | H | L | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0223.150203 | natural | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 | | | A petición | | K0223.200203 | natural | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 | | | A petición | | K0223.300203 | natural | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 | | | A petición | | K0223.400203 | natural | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 | | | A petición | | K0223.500203 | natural | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 | | | A petición | | K0223.150202 | negro | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 | | | A petición | | K0223.200202 | negro | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 | | | A petición | | K0223.300202 | negro | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 | | | A petición | | K0223.400202 | negro | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 | | | A petición | | K0223.500202 | negro | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 | | | A petición | | K0223.150303 | natural | B | 150 | 48 | M8x25 | 80 | 200 | 1000 | | | A petición | | K0223.200303 | natural | B | 200 | 48 | M8x25 | 80 | 250 | 1000 | | | A petición | | K0223.300303 | natural | B | 300 | 48 | M8x25 | 80 | 350 | 1000 | | | A petición | | K0223.400303 | natural | B | 400 | 48 | M8x25 | 80 | 450 | 1000 | | | A petición | | K0223.500303 | natural | B | 500 | 48 | M8x25 | 80 | 550 | 1000 | | | A petición | | K0223.150302 | negro | B | 150 | 48 | M8x25 | 80 | 200 | 1000 | | | A petición | | K0223.200302 | negro | B | 200 | 48 | M8x25 | 80 | 250 | 1000 | | | A petición | | K0223.300302 | negro | B | 300 | 48 | M8x25 | 80 | 350 | 1000 | | | A petición | | K0223.400302 | negro | B | 400 | 48 | M8x25 | 80 | 450 | 1000 | | | A petición | | K0223.500302 | negro | B | 500 | 48 | M8x25 | 80 | 550 | 1000 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|