Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico, forma B
K0223_B

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tubo de unión de aluminio EN AW-6060.
Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Versión:Tubo de unión de colores naturales anodizados o con envoltura de plástico acanalada, negro.Indicación:Las puntas de empuñadura tienen 2 o 4 perfiles triangulares de PVC en la zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de unión, estos se raspan y proporcionan un alojamiento exacto.
Los tornillos de fijación cincados, así como las arandelas de apoyo y las tuercas adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0223_B Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico, forma B 126 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaA

BDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0223.150303naturalB15048M8x25802001000 A petición
K0223.200303naturalB20048M8x25802501000 A petición
K0223.300303naturalB30048M8x25803501000 A petición
K0223.400303naturalB40048M8x25804501000 A petición
K0223.500303naturalB50048M8x25805501000 A petición
K0223.150302negroB15048M8x25802001000 A petición
K0223.200302negroB20048M8x25802501000 A petición
K0223.300302negroB30048M8x25803501000 A petición
K0223.400302negroB40048M8x25804501000 A petición
K0223.500302negroB50048M8x25805501000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33