HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable, forma A
K0227_A

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable, forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tubo de unión y material de fijación de acero inoxidable 1.4301.
Puntas de empuñadura de fundición de precisión 1.4581.
Versión:Tubo de unión rectificado o con envoltura de plástico acanalada de color negro.
Puntas de empuñadura tratadas con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.
Indicación:Para empuñaduras de tubo con forma A, se suministran tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, tuercas y arandelas de apoyo.Características especiales:
Sección redondaRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0227_A Empuñaduras de tubo de acero inoxidable, forma A 155 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaColor
del cuerpo de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0227.200081APulido20026M8x35602261000 A petición
K0227.300081APulido30026M8x35603261000 A petición
K0227.400081APulido40026M8x35604261000 A petición
K0227.200082APlástico acanalado negro20026M8x35602261000 A petición
K0227.300082APlástico acanalado negro30026M8x35603261000 A petición
K0227.400082APlástico acanalado negro40026M8x35604261000 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33