Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión, montaje por el dorso
K0227_B

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Tubo de unión y material de fijación de acero inoxidable 1.4301.
Puntas de empuñadura de fundición de precisión 1.4581.

Versión:Tubo de unión rectificado o con envoltura de plástico acanalada de color negro.
Puntas de empuñadura tratadas con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.
Indicación:Para empuñaduras de tubo con forma A, se suministran tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, tuercas y arandelas de apoyo.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0227_B Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión, montaje por el dorso 147 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión, montaje por el dorso

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaColor
del cuerpo
de base
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0227.200083Bpulido20026M8x20602261000 A petición
K0227.300083Bpulido30026M8x20603261000 A petición
K0227.400083Bpulido40026M8x20604261000 A petición
K0227.200084Bplástico acanalado negro20026M8x20602261000 A petición
K0227.300084Bplástico acanalado negro30026M8x20603261000 A petición
K0227.400084Bplástico acanalado negro40026M8x20604261000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33