HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Perfil de aluminio EN AW-6060.Versión:Perfil de aluminio de brillo mate anodizado.Indicación:Las empuñaduras de perfil están disponibles con rosca interior M6 o con perforación de pasada para tornillos avellanados M5 de montaje lateral.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0234_B Empuñaduras de perfil, forma B 119 kB

Planos

Empuñaduras de perfil, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaColor
del cuerpo de base
ADHLTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0234.086051BAnodizado negro865,55910650500 A petición
K0234.100051BAnodizado negro1005,55912050500 A petición
K0234.120051BAnodizado negro1205,55914050500 A petición
K0234.086053BAnodizado natural865,55910650500 A petición
K0234.100053BAnodizado natural1005,55912050500 A petición
K0234.120053BAnodizado natural1205,55914050500 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33