- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1060Empuñaduras curvas de plástico |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico PA (poliamida) reforzado con perlas de vidrio. Casquillos, tornillos de fijación, arandelas de apoyo y tuercas de acero o acero inoxidable.Versión:Gris antracita.Indicación:Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable.
La forma A incluye tornillos de fijación, así como arandelas de apoyo y tuercas adecuadas.Montaje:Forma A desde el lado de manejo. Forma B desde la parte trasera.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | A | B | C | D | H | H1 | L | S | T | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1060.1100051 | A | acero | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 20 | 122 | 20 | - | 1000 | | | A petición | | K1060.1120061 | A | acero | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 25 | 146 | 24 | - | 1000 | | | A petición | | K1060.1140081 | A | acero | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 30 | 170 | 28 | - | 1000 | | | A petición | | K1060.1100052 | A | acero inoxidable | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 20 | 122 | 20 | - | 1000 | | | A petición | | K1060.1120062 | A | acero inoxidable | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 25 | 146 | 24 | - | 1000 | | | A petición | | K1060.1140082 | A | acero inoxidable | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 30 | 170 | 28 | - | 1000 | | | A petición | | K1060.2100051 | B | acero | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | - | 122 | 20 | 9 | 1000 | | | A petición | | K1060.2120061 | B | acero | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | - | 146 | 24 | 12 | 1000 | | | A petición | | K1060.2140081 | B | acero | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | - | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | A petición | | K1060.2100052 | B | acero inoxidable | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | - | 122 | 20 | 9 | 1000 | | | A petición | | K1060.2120062 | B | acero inoxidable | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | - | 146 | 24 | 12 | 1000 | | | A petición | | K1060.2140082 | B | acero inoxidable | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | - | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|