Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Versión:Negro.
Cubierta gris.
Montaje:Forma A desde la parte trasera.
Forma B desde el lado de manejo.
A petición:Empuñadura o cubierta de otros colores.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1092 Empuñaduras curvas 127 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras curvas

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1Forma

ABB1DD1HH1H2LTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1092.109406rosca interiorA942421M616373033118122000 A petición
K1092.111706rosca interiorA1172824M61840,531,534145123400 A petición
K1092.111708rosca interiorA1172824M81840,531,534145123400 A petición
K1092.112006rosca interiorA1202824M61840,531,534148123500 A petición
K1092.112008rosca interiorA1202824M81840,531,534148123500 A petición
K1092.113208rosca interiorA1322824M818433436,5160123500 A petición
K1092.209406con perforación de pasadaB9424216,516373033118142500 A petición
K1092.211706con perforación de pasadaB11728246,51840,531,534145153700 A petición
K1092.211708con perforación de pasadaB11728248,51840,531,534145153700 A petición
K1092.212006con perforación de pasadaB12028246,51840,531,534148152900 A petición
K1092.212008con perforación de pasadaB12028248,51840,531,534148152900 A petición
K1092.213208con perforación de pasadaB13228248,518433436,5160153200 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33