- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1301Cintas métricas de acero autoadhesivas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Lacado en blanco.Indicación:Cintas métricas con división en mm en el borde superior e inferior y graduación de centímetros continua y en negro. Cifras decimales en color rojo (por debajo de longitud de 1 m y con punto cero en el centro solo negro). Las cintas métricas tienen una parte trasera autoadhesiva provista de una lámina de protección. Hay que retirarla antes de adherir.Aplicación:Las escalas se utilizan cuando se trata de una medición precisa. Se utilizan en máquinas, mesas de trabajo y bancos de trabajo. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Forma | Punto cero | División | Graduaciones | B | H | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1301.00021010X0300 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 300 | | | A petición | | K1301.00021010X0500 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 500 | | | A petición | | K1301.00021010X1000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 1000 | | | A petición | | K1301.00021010X2000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 2000 | | | A petición | | K1301.00021010X3000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 3000 | | | A petición | | K1301.00021010X5000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 5000 | | | A petición | | K1301.00021010X6000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 6000 | | | A petición | | K1301.00021013X0300 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 300 | | | A petición | | K1301.00021013X0500 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 500 | | | A petición | | K1301.00021013X1000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 1000 | | | A petición | | K1301.00021013X2000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 2000 | | | A petición | | K1301.00021013X3000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 3000 | | | A petición | | K1301.00021013X5000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 5000 | | | A petición | | K1301.00021013X6000 | horizontal | A | izquierda | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 6000 | | | A petición | | K1301.00221010X0300 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 300 | | | A petición | | K1301.00221010X0500 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 500 | | | A petición | | K1301.00221010X1000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 1000 | | | A petición | | K1301.00221010X2000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 2000 | | | A petición | | K1301.00221010X3000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 3000 | | | A petición | | K1301.00221010X5000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 5000 | | | A petición | | K1301.00221010X6000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 10 | 0,5 | 6000 | | | A petición | | K1301.00221013X0300 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 300 | | | A petición | | K1301.00221013X0500 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 500 | | | A petición | | K1301.00221013X1000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 1000 | | | A petición | | K1301.00221013X2000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 2000 | | | A petición | | K1301.00221013X3000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 3000 | | | A petición | | K1301.00221013X5000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 5000 | | | A petición | | K1301.00221013X6000 | horizontal | B | derecha | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 6000 | | | A petición | | K1301.00121013X0800 | horizontal | C | centro | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 800 | | | A petición | | K1301.00121013X2000 | horizontal | C | centro | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 2000 | | | A petición | | K1301.00121013X2500 | horizontal | C | centro | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 2500 | | | A petición | | K1301.00121013X8000 | horizontal | C | centro | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 8000 | | | A petición | | K1301.01021013X1000 | vertical | D | arriba | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 1000 | | | A petición | | K1301.01021013X2000 | vertical | D | arriba | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 2000 | | | A petición | | K1301.01021013X3000 | vertical | D | arriba | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 3000 | | | A petición | | K1301.01021013X5000 | vertical | D | arriba | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 5000 | | | A petición | | K1301.01221013X1000 | vertical | E | abajo | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 1000 | | | A petición | | K1301.01221013X2000 | vertical | E | abajo | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 2000 | | | A petición | | K1301.01221013X3000 | vertical | E | abajo | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 3000 | | | A petición | | K1301.01221013X5000 | vertical | E | abajo | 1 mm | por los dos lados | 13 | 0,5 | 5000 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|