HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Escalas de aluminio autoadhesivas o con perforaciones
K0757

Escalas de aluminio autoadhesivas o con perforaciones

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Negro anodizado.Indicación:Escalas de aluminio en versión rígida con parte trasera autoadhesiva o con perforaciones. Sección transversal de 15 x 2 mm.

Lectura sin deslumbramientos gracias a la superficie de color negro anodizado y a las graduaciones ricas en contrastes. Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.
A petición:– Punto cero a la derecha/abajo o en el centro
– Graduaciones arriba/a la derecha o en los dos lados
– Otras longitudes
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0757 Escalas de aluminio autoadhesivas o con perforaciones 196 kB

Planos (vista completa)

Escalas de aluminio autoadhesivas o con perforaciones

Nonio y marcas cero de aluminio, autoadhesivas o con perforaciones

Más información

Planos

Nonio y marcas cero de aluminio, autoadhesivas o con perforaciones

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

Clase de fijaciónPosición
de montaje
Punto ceroGraduacionesCADAcc.PrecioPedir
K0757.0001NonioAutoadhesivohorizontala la izquierdaarriba A petición
K0757.0101NonioAutoadhesivoverticalarribaa la derecha A petición
K0757.00Marca ceroAutoadhesivohorizontal-- A petición
K0757.01Marca ceroAutoadhesivovertical-- A petición
K0757.1001NonioCon perforaciónhorizontala la izquierdaarriba A petición
K0757.1101NonioCon perforaciónverticalarribaa la derecha A petición
K0757.10Marca ceroCon perforaciónhorizontal-- A petición
K0757.11Marca ceroCon perforaciónvertical-- A petición

Escalas de aluminio, autoadhesivas o con perforaciones

Más información

Planos

Escalas de aluminio, autoadhesivas o con perforaciones

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

Clase de fijaciónPosición
de montaje
Punto ceroDivisiónGraduacionesLCADAcc.PrecioPedir
K0757.000010X0250EscalaAutoadhesivohorizontala la izquierda1 mmabajo250 A petición
K0757.000010X0500EscalaAutoadhesivohorizontala la izquierda1 mmabajo500 A petición
K0757.000010X0750EscalaAutoadhesivohorizontala la izquierda1 mmabajo750 A petición
K0757.000010X1000EscalaAutoadhesivohorizontala la izquierda1 mmabajo1000 A petición
K0757.010010X0250EscalaAutoadhesivoverticalarriba1 mma la izquierda250 A petición
K0757.010010X0500EscalaAutoadhesivoverticalarriba1 mma la izquierda500 A petición
K0757.010010X0750EscalaAutoadhesivoverticalarriba1 mma la izquierda750 A petición
K0757.010010X1000EscalaAutoadhesivoverticalarriba1 mma la izquierda1000 A petición
K0757.100010X0250EscalaCon perforaciónhorizontala la izquierda1 mmabajo250 A petición
K0757.100010X0500EscalaCon perforaciónhorizontala la izquierda1 mmabajo500 A petición
K0757.100010X0750EscalaCon perforaciónhorizontala la izquierda1 mmabajo750 A petición
K0757.100010X1000EscalaCon perforaciónhorizontala la izquierda1 mmabajo1000 A petición
K0757.110010X0250EscalaCon perforaciónverticalarriba1 mma la izquierda250 A petición
K0757.110010X0500EscalaCon perforaciónverticalarriba1 mma la izquierda500 A petición
K0757.110010X0750EscalaCon perforaciónverticalarriba1 mma la izquierda750 A petición
K0757.110010X1000EscalaCon perforaciónverticalarriba1 mma la izquierda1000 A petición